Maschio ultrarapido in carburo per ghisa, per fori ciechi HFICT-B (Codici componente)

Maschio ultrarapido in carburo per ghisa, per fori ciechi HFICT-B
Carbide tap that makes ultra-high speed machining possible and a center-through hole shape adopted to support internal lubrication, mist type lubrication and low temperature cold/dry machining. Suitable for blind holes in cast iron.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HFICTBR010N
HFICTBR010O
HFICTBR012N
HFICTBR012O
HFICTBR012P
HFICTBR6.0M
HFICTBR8.0N
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Pitch, Number of Threading
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Thread Length
(mm)
Length under neck
(mm)
Shank diameter (Ds)
(mm)
Shape

271.97 €

1 8 giorni M101.2575243610k

271.94 €

1 8 giorni M101.575243610k

354.62 €

1 8 giorni M121.2582294012k

354.62 €

1 8 giorni M121.582294012k

354.56 €

1 8 giorni M121.7582294012k

152.35 €

1 8 giorni M616219-6j

197.36 €

1 8 giorni M81.257022328k

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo metrico Chamfer threads 2.5P Tool Material Type Carburo
work material Ghisa (FC) / Ghisa duttile (FCD) / Ghisa e ottone (BsC) Tap Type Maschio a punta Hole type Per foro cieco
Coating Y/N Disponibile Coating Type TiAlN Class P3
Number of protrusions 4

Supporto tecnico