Serie di maschi per filettatura conica per tubi in materiale viscoso (filettatura lunga interrotta: spirale sinistrorsa) INT-PT (Codici componente)

Serie di maschi per filettatura conica per tubi in materiale viscoso (filettatura lunga interrotta: spirale sinistrorsa) INT-PT

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Tap that reduces cutting torque by removing 1 thread per land with loose leftward twist.
· It is a tap particularly suitable for thread processing of viscous materials such as stainless steel and chrome molybdenum steel.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TINT08Q

Codice componente
TINT08Q
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

120.56 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Screw Types Tipo conico per tubi Nominal 1/2-14 Chamfer threads 3P
Tool Material Type Acciaio rapido work material Acciaio a basso contenuto di carbonio (contenuto di carbonio inferiore allo 0.25%) / Acciaio a contenuto di carbonio medio (contenuto di carbonio inferiore 0.25–0.45%) / Acciaio ad alto contenuto di carbonio (contenuto di carbonio superiore allo 0.45%) / Acciaio inox (JIS-SUS) / Pezzo fuso in acciaio (SC) Tap Type Maschio per tubi
Hole type Per foro passante Coating Y/N N/A Overall Length (L)(mm) 80
Class Thread Length(mm) 35 Shank diameter (Ds)(mm) 18
Shank square width (K)(mm) 14 Shank square part length(mm) 17 Number of Grooves 5
Shape h Length to standard diameter part(mm) 25 Surface Treatment Oxidation treatment
Torsional Angle Left L8°

Si trova sulla pagina di Serie di maschi per filettatura conica per tubi in materiale viscoso (filettatura lunga interrotta: spirale sinistrorsa) INT-PT, il codice articolo è il seguente: TINT08Q.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TINT08Q.

Supporto tecnico