Profilo a rombo a 70° / positivo con foro JCET/JCGT (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
JCET030102L-FSF-PR930
JCET030102L-FSF-TN60
JCET030102R-FSF-TN60
JCET030104L-FSF-PR930
JCGT030101L-F-KW10
JCGT030101L-F-PR930
JCGT030102L-F-TN60
JCGT030102R-F-KW10
JCGT030102R-F-PR930
JCGT030104L-F-PR930
JCGT030104L-F-TN60
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Selfishly Nose R Material

17.55 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistro0.20.2PR930

12.51 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato sinistro0.20.2TN60

12.51 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato destro0.20.2TN60

17.55 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistro0.40.4PR930

13.65 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato sinistroAltro0.1KW10

15.90 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistroAltro0.1PR930

11.55 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato sinistro0.20.2TN60

13.65 €

10 6 giorni Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanioLato destro0.20.2KW10

15.90 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato destro0.20.2PR930

15.90 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inoxLato sinistro0.40.4PR930

11.55 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox / GhisaLato sinistro0.40.4TN60

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 2
Breaker Use Finitura Rake angle Pozidriv

Supporto tecnico