Tipo DWLN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale) (Codici componente)

Tipo DWLN (lavorazione diametro esterno / lavorazione frontale)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno e flangia; forma dell'inserto compatibile: W (esagonale); angolo di spoglia compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: doppio serraggio (D).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
DWLNL2020K-08
DWLNL2525M-08
DWLNR2020K-08
DWLNR2525M-08
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Selfishly Shank height
(mm)
Shank width
(mm)
B
(mm)
F1
(mm)
H1=h
(mm)
L1
(mm)

92.67 €

1 6 giorni Lato sinistro2020202520125

100.51 €

1 6 giorni Lato sinistro2525253225150

93.42 €

1 6 giorni Lato destro2020202520125

100.51 €

1 6 giorni Lato destro2525253225150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape W (Tipo esagonale) Application Diametro esterno / Faccia Clamp Shape Morsetto fermacavo
Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo F2(mm) 20 L2(mm) 34
Clamp CP-3D Screw CS-3D Spring SP-3D
Sheet DW-44 Sheet screw SB-4085TR Wrench LW-3/FT-15
Standard corner R (rε) 0.8

Supporto tecnico