Tipo CS-N (lavorazione diametro esterno) (Codici componente)

Tipo CS-N (lavorazione diametro esterno)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro esterno; forma dell'inserto compatibile: S (quadrato); angolo di spoglia compatibile: 0° negativo (N); metodo di serraggio: clamp-on (C).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CS-NR2525M-12

Codice componente
CS-NR2525M-12
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

129.47 €

1 9 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape S (Tipo rettangolare) Application Diametro esterno Clamp Shape Con morsetto
Selfishly Lato destro Applicable Tip Clearance Angle Type Tipo negativo B(mm) 25
F1(mm) 32 H1=h(mm) 25 L1(mm) 150
L2(mm) 20 Sheet SP-141(SP-143) Wrench LW-4
Standard corner R (rε) 0.8 Clamp set CE-020 Chip Breaker CB-11
Sheet stop screw M3X8(M3X12)

Si trova sulla pagina di Tipo CS-N (lavorazione diametro esterno), il codice articolo è il seguente: CS-NR2525M-12.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CS-NR2525M-12.

Supporto tecnico