Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
S19G-SDUCL11
Codice componente
|
---|
S19G-SDUCL11 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shank height (mm) | Shank width (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | F1 (mm) | H1=H2 (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp screw | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
214.04 € | 1 | 6 giorni | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10 | 17 | 5.8 | 90 | FT-15 | SB-4085TR |
Loading...
Applicable Tip Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno / Profilatura | Clamp Shape | Attacco a vite |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Lato sinistro | Applicable Tip Clearance Angle Type | Pozidriv | Standard corner R (rε) | 0.4 |
Si trova sulla pagina di Tipo S...SDUC (diametro esterno, profilatura), il codice articolo è il seguente: S19G-SDUCL11.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto S19G-SDUCL11.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Shank height(mm)
Shank width(mm)
φd(mm)
φD1(mm)
F1(mm)
H1=H2(mm)
S(mm)
L1(mm)
Wrench
Clamp screw
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
S14H-SDUCL07 |
S15F-SDUCL07 |
S19G-SDUCL07 |
S19K-SDUCL07 |
S19K-SDUCL11 |
S20G-SDUCL07 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shank height (mm) | Shank width (mm) | φd (mm) | φD1 (mm) | F1 (mm) | H1=H2 (mm) | S (mm) | L1 (mm) | Wrench | Clamp screw |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
206.33 € | 1 | 6 giorni | 13 | 13 | 14 | 13.4 | 6 | 13 | 3.8 | 100 | FT-8 | SB-2560TR | ||
199.35 € | 1 | 6 giorni | 15 | 15 | 15.875 | 15.4 | 6 | 15 | 3.8 | 85 | FT-8 | SB-2560TR | ||
214.04 € | 1 | 6 giorni | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 6 | 17 | 3.8 | 90 | FT-8 | SB-2560TR | ||
214.04 € | 1 | 6 giorni | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 6 | 17 | 3.8 | 120 | FT-8 | SB-2560TR | ||
214.04 € | 1 | 6 giorni | 17 | 17 | 19.05 | 18.4 | 10 | 17 | 5.8 | 120 | FT-15 | SB-4085TR | ||
214.04 € | 1 | 6 giorni | 18 | 18 | 20 | 19.4 | 6 | 18 | 3.8 | 90 | FT-8 | SB-2560TR |