Barra antivibrante al carburo E-SVPC (B)-A (incisione e profilatura) (Codici componente)

Barra antivibrante al carburo E-SVPC (B)-A (incisione e profilatura)
[Specifiche] Applicazioni di lavorazione: Diametro interno, foro passante, profilatura; forma dell'inserto compatibile: V (35° a due bulloni); angolo di spoglia dell'inserto compatibile: positivo 5° (B), positivo 7° (C); metodo di serraggio: a vite (S).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
E10N-SVPCR08-14A
E12Q-SVPBR11-18A
E16X-SVPBR11-22A
E20S-SVPBR11-26A
E25T-SVPBR16-31A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Minimum Machining Diameter φA Full length L1 Shank diameter φD H
(mm)
F
(mm)
Drawing S
(mm)
L2
(mm)
L4
(mm)
θ Wrench Clamp screw

353.39 €

1 9 giorni 141601098.5Figure 932018.5FT-6SB-2050TR

401.32 €

1 9 giorni 18180121111Figure 94.52322FT-8SB-2570TR

577.58 €

1 9 giorni 22220161513.5Figure 952827FT-8SB-2570TR

900.74 €

1 9 giorni 26250201915.5Figure 953231FT-8SB-2570TR

1,279.71 €

1 9 giorni 31300252418Figure 65383713°FT-15SB-40125TRN

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicable Tip Shape V (Profilo a rombo 35°) Application Profilatura diametro interno Selfishly Lato destro
Clamp Shape Attacco a vite Clearance angle Protrusion length (L/D) ~7
Lubrication Hole Y/N Disponibile L3(mm) - Standard corner R (rε) 0.4

Supporto tecnico