Portainserto multiuso / per scanalatura poco profonda (per scanalatura frontale / di diametri esterni) , tipo KGMU (portainserti per scanalatura e diametri esterni a scorrimento) (Codici componente)

Portainserto multiuso / per scanalatura poco profonda (per scanalatura frontale / di diametri esterni) , tipo KGMU (portainserti per scanalatura e diametri esterni a scorrimento)
Supporto per l'utensile multifunzione serie "TAKINOL". Per la scanalatura di diametri esterni con sottosquadra.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KGMUR2525M

Codice componente
KGMUR2525M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

149.96 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Selfishly Lato destro B(mm) 25 F1(mm) 28.6
H1=h(mm) 25 H3(mm) 6 WMIN(mm) 3.0
WMAX(mm) (6.0) L1(mm) 150 L2(mm) 28.5
T(mm) 4.8 Screw HH5X25 Wrench LW-4

Si trova sulla pagina di Portainserto multiuso / per scanalatura poco profonda (per scanalatura frontale / di diametri esterni) , tipo KGMU (portainserti per scanalatura e diametri esterni a scorrimento) , il codice articolo è il seguente: KGMUR2525M.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KGMUR2525M.

Supporto tecnico