Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Selfishly | Material | W (mm) | Compatible Holder | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.50 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | KW10 | 1 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
31.67 € | 10 | 8 giorni | Lato sinistro | PR930 | 1 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
31.50 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | KW10 | 2 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | PR1225 | 2 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
31.67 € | 10 | 8 giorni | Lato sinistro | PR930 | 2 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | PR1225 | 3 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 giorni | Lato sinistro | PR930 | 3 | GFVSL…-08AA/GFVTL…-08AA | ||
31.50 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | KW10 | 1 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | PR1225 | 1 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
38.42 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | PR930 | 1 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
26.10 € | 10 | 9 giorni | Lato destro | KW10 | 2 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
31.67 € | 10 | 9 giorni | Lato destro | PR1225 | 2 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | PR930 | 2 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
31.50 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | KW10 | 3 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
38.22 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | PR1225 | 3 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA | ||
39.59 € | 10 | 6 giorni | Lato destro | PR930 | 3 | GFVSR…-08AA/GFVTR…-08AA |
Loading...
rε(mm) | 0.05 | B(mm) | 2.2 |
---|
Configura
Proprietà di base
Selfishly
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali