Fresa MEWH (con fori per il refrigerante sul tagliente della punta) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
MEWH025-S25-10-3-2T
MEWH040-S32-10-5-2T
MEWH040-S32-10-5-3T
MEWH040-S32-15-4-2T
MEWH050-S42-15-4-2T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Machining Application Blade diameter D
(mm)
Overall Length
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Number of flutes
(sheet)
S
(mm)
L1
(mm)
Wrench Clamp screw Compatible Tip Number of Steps Blade rows

558.81 €

1 9 giorni Tipo piano / Laterale / Scanalatura251202562837DTPM-8SB-3065TRPLOMU1004‥32

1,002.41 €

1 9 giorni Tipo piano / Laterale / Scanalatura4014032104657DTPM-8SB-3065TRPLOMU1004‥52

1,130.94 €

1 9 giorni Tipo piano / Laterale4014032154657DTPM-8SB-3065TRPLOMU1004‥53

951.00 €

1 9 giorni Tipo piano / Laterale / Scanalatura401603285363DTPM-15SB-4090TRPLOMU1505‥42

1,310.88 €

1 9 giorni Tipo piano / Laterale / Scanalatura501604285363DTPM-15SB-4090TRPLOMU1505‥42

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Seizure Inhibitor MP-1 Coolant Hole Available

Supporto tecnico