Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R390-180624H-ML2040
Codice componente
|
---|
R390-180624H-ML2040 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip hand (right or left) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Specifications (mm) | Details Type | Trusco Code | Features of the blade tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
52.88 € | 10 | 14 giorni | Altro | D(15°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 6.3 | 2.4 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade |
Loading...
Si trova sulla pagina di Inserto CoroMill 390, il codice articolo è il seguente: R390-180624H-ML2040.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R390-180624H-ML2040.
Configura
Proprietà di base
work material
Specifications(mm)
Details Type
Trusco Code
Tipo
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
Available corners
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Tip hand (right or left)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R390-11T331M-KM-H13A |
R390-11T331M-KM1020 |
R390-170448E-PM-S30T |
R390-180624H-PL1025 |
R390-180631H-ML2040 |
R390-180631M-KM-3040 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip hand (right or left) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Specifications (mm) | Details Type | Trusco Code | Features of the blade tip |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22.32 € | 10 | 12 giorni | Altro | [Altro] 21° | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 3.59 | 3.1 | H13A | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
30.94 € | 10 | 14 giorni | Altro | [Altro] 21° | Ghisa | 2 | 3.59 | 3.1 | GC1020 | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
45.50 € | 10 | 8 giorni | Altro | [Altro] 19° | Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 4.7 | 4.8 | S30T | 17 | - | Right-hand | 9.6 | 17 | Medium | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
50.25 € | 10 | 12 giorni | Altro | D(15°) | Acciaio / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 6.3 | 2.4 | GC1025 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
52.88 € | 10 | 14 giorni | Altro | D(15°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 6.3 | 3.1 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
41.58 € | 10 | 8 giorni | Altro | D(15°) | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 2 | 6.3 | 3.1 | GC3040 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade |