Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Shape (initial letter of model number) | Clearance angle | work material | Available corners | Tip Thickness S (mm) | Corner R (mm) | Detailed Material | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Tip hand (right or left) | Dimensions iW (mm) | Tip Size | Machining State | Specifications (mm) | Details Type | Trusco Code | Features of the blade tip | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.01 € | 10 | 6 giorni | Altro | [Altro] 21° | Acciaio / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza | 2 | 3.5 | 0.8 | GC1025 | 11 | 8.6 | Right-hand | 6.8 | 11 | Wiper | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
19.13 € | 10 | 12 giorni | Altro | [Altro] 21° | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 3.59 | 1.6 | H13A | 11 | 0.4 | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
25.80 € | 10 | 12 giorni | Altro | [Altro] 21° | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 3.59 | 3.1 | H13A | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
23.87 € | 10 | 14 giorni | Altro | [Altro] 21° | Ghisa | 2 | 3.59 | 3.1 | GC1020 | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
19.13 € | 10 | 12 giorni | Altro | [Altro] 21° | Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 3.59 | 3.1 | H13A | 11 | - | Right-hand | 6.8 | 11 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
36.55 € | 10 | 8 giorni | Altro | [Altro] 19° | Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 4.7 | 4.8 | S30T | 17 | - | Right-hand | 9.6 | 17 | Medium | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
36.55 € | 10 | 8 giorni | Altro | [Altro] 19° | Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 4.7 | 4.8 | S40T | 17 | - | Right-hand | 9.6 | 17 | Medium | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
46.33 € | 10 | 14 giorni | Altro | D(15°) | Ghisa | 2 | 6.3 | 1.2 | GC1020 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
42.09 € | 10 | 12 giorni | Altro | D(15°) | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 6.3 | 1.6 | GC2030 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
41.39 € | 10 | 14 giorni | Altro | D(15°) | Acciaio inox | 2 | 6.3 | 1.6 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
42.09 € | 10 | 12 giorni | Altro | D(15°) | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 6.3 | 2.4 | GC2030 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
41.39 € | 10 | 14 giorni | Altro | D(15°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 6.3 | 2.4 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
40.71 € | 10 | 12 giorni | Altro | D(15°) | Acciaio / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 6.3 | 2.4 | GC1025 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
41.39 € | 10 | 14 giorni | Altro | D(15°) | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 6.3 | 3.1 | GC2040 | 15.8 | 1 | Right-hand | 11 | 18 | Light | - | - | - | The Sharpest and Most Precise Blade | ||
33.26 € | 10 | 14 giorni | Altro | D(15°) | Ghisa | 2 | 6.3 | 3.1 | GC1020 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium coarseness | - | - | - | The Strongest Blade | ||
32.45 € | 10 | 8 giorni | Altro | D(15°) | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 2 | 6.3 | 3.1 | GC3040 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
31.43 € | 10 | 8 giorni | Altro | D(15°) | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 6.3 | 3.1 | GC2040 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
32.34 € | 10 | 8 giorni | Altro | D(15°) | Acciaio / Ghisa / Materiale ad alta durezza | 2 | 6.3 | 3.1 | GC4220 | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
32.34 € | 10 | 8 giorni | Altro | D(15°) | Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 6.3 | 3.1 | S30T | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | - | - | - | The Strongest Blade | ||
32.34 € | 10 | 8 giorni | Altro | D(15°) | Lega termoresistente, lega di titanio | 2 | 6.3 | 3.1 | S40T | 15.8 | 0.5 | Right-hand | 11 | 18 | Medium | 0.5 | - | - | The Strongest Blade | ||
40.23 € | 10 | 8 giorni | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | For face milling, shoulder cutting, grooving. A tip for universal cutter that can be used for any kind of machining and material. | 610-5297 | - |
Loading...
Configura
Proprietà di base
Shape (initial letter of model number)
Clearance angle
work material
Available corners
Tip Thickness S(mm)
Corner R(mm)
Detailed Material
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Tip hand (right or left)
Dimensions iW(mm)
Tip Size
Machining State
Specifications(mm)
Details Type
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali