Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
351PG7
Type | Profilo a coltello | Tip Type | Tipo standard | Width across flat dimension(mm) | 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 |
---|---|---|---|---|---|
Prodotto a unità singola/prodotto impostato | Set prodotto | Contenuto | 2、2.5、3、4、5、6、8 | Mass(g) | 186 |
Features | The handle is made of strengthened fiberglass plastic. The blade is made of chrome vanadium steel. Heat cured and electroplated. |
Si trova sulla pagina di Pocket Star (chiave a brugola), il codice articolo è il seguente: 351PG7.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 351PG7.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali