Cacciavite dinamometrico Soft Finish® (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

362T3

Codice componente
362T3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

23.26 €

1 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Torx Lunghezza lama L (mm) 60 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A Shaft through N/A
Bolster N/A Grip Type Gomma Tip Shape Torx w/o Tamper Proofing
Tip standards 2 T3 Shaft Diameter / Shaft Width(mm) 2.5 Full length L1(mm) 164
Maximum Grip Diameter(mm) 23 Mass(g) 30

Si trova sulla pagina di Cacciavite dinamometrico Soft Finish®, il codice articolo è il seguente: 362T3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 362T3.

Supporto tecnico