Inserto per finitura elicoidale larga in HSS, modello S611 (Codici componente)

Inserto per finitura elicoidale larga in HSS, modello S611
Punta larga brasata in acciaio rapido, tipo S611, con collo a molla per la finitura Lunghezza totale (mm): 140 Altezza dell'albero (mm): 16 Larghezza dell'albero (mm): 16.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
611-16
611-19
611-22
611-25
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Shank width
(mm)
Shank Total Length
(mm)
Shank height
(mm)
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank E
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shank I
(mm)
Shank J
(mm)
Shipment Unit
(Book)

85.70 €

10 7 giorni 16140162-162515514561810

111.03 €

10 7 giorni 19165193-193019616671910

110.81 €

10 7 giorni 22180225-2240237167821010

166.05 €

1 7 giorni 25200257-255028718892111

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel Paint Gold

Supporto tecnico