Fresa a testa torica C, CEM (Codici componente)

Fresa a testa torica C, CEM
  • Sconto volumi elevati
Square end mill (HSS) with C-surfaces on the blade corners.
[Features]
· An end mill with 45° C-face on the corners.
· Machinability is also improved thanks to adoption of twisted blade.
[Applications]
· End mill for processing chamfered surfaces, etc. to reinforce corners of the processed workpiece.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
CEM-3-0.5
CEM-3-1
CEM-4-0.5
CEM-4-1
CEM-5-0.5
CEM-5-1
CEM-5-1.5
CEM-6-0.5
CEM-6-1
CEM-6-1.5
CEM-6-2
CEM-8-0.5
CEM-8-1
CEM-8-1.5
CEM-8-2
CEM-10-0.5
CEM-10-1
CEM-10-1.5
CEM-10-2
CEM-10-2.5
CEM-12-0.5
CEM-12-1
CEM-12-1.5
CEM-12-2
CEM-12-2.5
CEM-12-3
CEM-16-0.5
CEM-16-1
CEM-16-1.5
CEM-16-2
CEM-16-2.5
CEM-16-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
c

60.71 €

1 Disponibile 6 giorni 386450.5

60.71 €

1 Disponibile 10 giorni 386451

60.71 €

1 Disponibile 10 giorni 4116450.5

60.71 €

1 Disponibile 10 giorni 4116451

64.30 €

1 Disponibile 6 giorni 5136500.5

64.30 €

1 Disponibile 10 giorni 5136501

64.30 €

1 Disponibile 6 giorni 5136501.5

64.30 €

1 Disponibile 10 giorni 6136500.5

64.30 €

1 Disponibile 10 giorni 6136501

64.30 €

1 Disponibile 10 giorni 6136501.5

64.30 €

1 Disponibile 10 giorni 6136502

66.22 €

1 Disponibile 6 giorni 8198600.5

66.22 €

1 Disponibile 10 giorni 8198601

66.22 €

1 Disponibile 10 giorni 8198601.5

66.22 €

1 Disponibile 10 giorni 8198602

78.90 €

1 Disponibile 8 giorni 102210700.5

78.90 €

1 Disponibile 10 giorni 102210701

78.90 €

1 Disponibile 10 giorni 102210701.5

78.90 €

1 Disponibile 10 giorni 102210702

78.90 €

1 Disponibile 10 giorni 102210702.5

85.37 €

1 Disponibile 6 giorni 122612750.5

85.37 €

1 Disponibile 6 giorni 122612751

85.37 €

1 Disponibile 6 giorni 122612751.5

85.37 €

1 Disponibile 10 giorni 122612752

85.37 €

1 Disponibile 6 giorni 122612752.5

85.37 €

1 Disponibile 10 giorni 122612753

129.12 €

1 6 giorni 1632161000.5

129.12 €

1 6 giorni 1632161001

129.12 €

1 6 giorni 1632161001.5

129.12 €

1 6 giorni 1632161002

129.12 €

1 6 giorni 1632161002.5

129.12 €

1 6 giorni 1632161003

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Acciaio raffreddato e temperato / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Blade shape type Per sede chiavetta Number of flutes(sheet) 2
Tool Material Type HSS-CO Machining Application Tipo piano / Laterale / Scanalatura / Svasatura conica Coating Senza rivestimento
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Base Blade Y/N Disponibile Blade diameter tolerance -0.02~0
Shank tolerance h7 Torsion Angle details Right blade right torsion 30°

Supporto tecnico