Punta per tubo (gambo conico) PTDT (Codici componente)

Punta per tubo (gambo conico) PTDT
[Features]
· HSS drill for pipes.
· Tapered shank.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
PTDT-1/1
PTDT-1/2
PTDT-1/4
PTDT-1/8
PTDT-2/1
PTDT-3/2
PTDT-3/4
PTDT-3/8
PTDT-5/4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Drill Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Large Diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
shank diameter Taper length
(mm)
Reference Diameter
(mm)
Reference Length
(mm)

446.34 €

1 6 giorni 29.11519532.5180MT36230.28839.6

229.03 €

1 10 giorni 17.61215220.2460MT24818.62830.7

137.07 €

1 10 giorni 10.7812012.73545MT13711.44221.5

111.26 €

1 6 giorni 7.851159.72540MT1358.56418.9

1,386.42 €

1 6 giorni 55.22527559.49103MT57856.62351.4

1,068.35 €

1 6 giorni 43.52224047.79100MT47844.84246.4

322.61 €

1 6 giorni 23.11818526.12570MT35524.11733.5

224.89 €

1 6 giorni 14.11014516.46553MT24314.94725.4

760.77 €

1 6 giorni 37.72023041.5590MT47038.94842.7

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Carbon Steel / Ghisa / Non-ferrous metal / Non-ferrous metal Tool Material Type HSS-CO Shank Type Punta gambo conico
Coating Y/N N/A With/without Oil Hole N/A Number of flutes 2
blade shape Right blade right torsion Torsion Angle degree 35° Drill Diameter Tolerance h8
Tolerance ±0.05

Supporto tecnico