Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
CUKC-8P |
CUKC-10P |
CUKC-12P |
CUKC-14P |
CUKC-16P |
CUKC-18P |
CUKC-20P |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade Length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | A | Pilot Hole Minimum Diameter | Eccentricity | Head rotational radius | Handle length | Neck length ℓ1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
257.13 € | 1 | 6 giorni | 14 | 13 | 98 | 12 | 8 | 9 | 3 | 8 | 50 | 35 | ||
265.69 € | 1 | 6 giorni | 17.5 | 15 | 110 | 16 | 10 | 11 | 3.75 | 9.5 | 55 | 40 | ||
275.17 € | 1 | 6 giorni | 20 | 20 | 120 | 16 | 12 | 14 | 4 | 11 | 55 | 45 | ||
329.00 € | 1 | 6 giorni | 23 | 23 | 138 | 20 | 15 | 16 | 4 | 14 | 65 | 50 | ||
352.78 € | 1 | 6 giorni | 26 | 26 | 156 | 25 | 16 | 20 | 5 | 16 | 75 | 55 | ||
386.12 € | 1 | 6 giorni | 29 | 28 | 163 | 25 | 19 | 20 | 5 | 18 | 75 | 60 | ||
411.30 € | 1 | 6 giorni | 32 | 32 | 172 | 25 | 20 | 22 | 6 | 20 | 75 | 65 |
Loading...
Number of flutes | 1 | Material | Carbide | Blade diameter tolerance | 0~+0.2 |
---|---|---|---|---|---|
blade shape | Right blade straight | Shank tolerance | -0.02~0 |
Configura
Proprietà di base
blade diameter(mm)
Blade Length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali