Cricchetto DV, manico a T (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRD-620

Codice componente
SRD-620
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.19 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+) Tip size / Phillips (+) N. 2 Single Product/Set Classification Articolo singolo
Shaft type Tipo quadrato Magnet N/A Grip Type Resina
Product Width(mm) 77 Product Height(mm) 105 Product Depth(mm) 29
Product Weight(g) 119 Number of Ratchet Gears(Threaded) 72 Accessory tool bit number(pc.) 1
Insertion Angle(mm) 6.35 Set Contents Accessories Accessory: +No.2, 25 mm bit (1). Application Tightening and loosening screws.
Function 1 T-shaped handle with non-slip elastomer resin coating makes it easy to apply a large amount of force. Function 2 High-power ratchet screwdriver that can perform final tightening. Function 3 Can use a commercial 6.35 mm width across flats hex bit.
Notes 1 Do not use on live electrical equipment. Notes 2 Please use a product that matches the size of the screws. Notes 3 Do not use it for anything other than the intended purpose and applications.

Si trova sulla pagina di Cricchetto DV, manico a T, il codice articolo è il seguente: SRD-620.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRD-620.

Supporto tecnico