Giravite a cricchetto molto sottile (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SRD-210
SRD-212
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Product Weight
(g)
Tip Shape Features

18.43 €

1 5 giorni 61Straight TypeEasy working in narrow spaces.

19.89 €

1 5 giorni 62Bent-Up TypeVent-up type with rising angle of 15 degrees, avoiding obstacles near the hands.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Phillips (+)/Testa piatta (-) Tip size / Phillips (+) N. 1 / N. 2 / N. 3 Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 6
Single Product/Set Classification Set prodotto Magnet N/A Grip Type Acciaio inox
Product Width(mm) 14 Product Height(mm) 100 Product Depth(mm) 13
Number of Ratchet Gears(Threaded) 20 Accessory tool bit number(pc.) 6 Specifications Head width: 14.3 mm. With rapid turn function. With rotation switching lever.
Set Contents Accessories Accessory Tool Bits: (12 mm bit): +No.1, +No.2, -6 mm / (19 mm bit): +No.1, +No.2, +No.3, -6 mm.

Supporto tecnico