Mola CX, tipo a singolo dente (Codici componente)

Mola CX, tipo a singolo dente
  • Sconto volumi elevati
Mola ceramica a tuffo per rettificatrici. [Caratteristiche] Utilizza un abrasivo PA / PAA resistente al fuoco e un legante V35 ad alte prestazioni.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1000E20600

Codice componente
1000E20600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

104.05 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape A singolo dente (N. 5) Particle Size(#) 60 Outer Diameter(mm) 180
Thickness(mm) 19 Hole Diameter(mm) 31.75 Hardness J
Abrasive material CX Binding Agent V400 Maximum operating rotation speed(m/s) 33
E(mm) 16 F(mm) 3 P(mm) 115
Tool Used For Grinder Configuration Number 5

Supporto tecnico