Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SHH308
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (mm) | 9.5 |
---|---|---|---|---|---|
Socket shape | Tipo esagonale per bullone a esagono incassato | Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 12 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 |
Mass(g) | 450 | Set Content 1 | S3H-2.5, S3H-03, S3H-04, S3H-05, S3H-06, S3H-08, S3H-10, S3H-12 / with Socket Holder |
Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola (con supporto) SUS SHH308, il codice articolo è il seguente: SHH308.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SHH308.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali