Mirino di piccole dimensioni non magnetico i (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SPI-E32-2
SPI-E32-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L
(mm)
S
(mm)
Accessory Stylus
(mm)

1,569.40 €

1 7 giorni 100.1523.5φ2×23.5

1,506.37 €

1 7 giorni 10224φ3×23.5

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Apparecchiatura di misurazione D φ23.27 A(mm) 41
B(mm) 12.8 C(mm) 37 Mass(g) 240.5
Method Internal contact type Stylus Stroke / XY Axis(mm) ±6 Stylus Stroke / Z Axis(mm) +3
Measured pressure XY axis: 0.3 N/Z axis: 0.9 N Repeat accuracy Standard Stylus: ±0.5 μm/23.5 mm Long Stylus: ±1 μm Battery (included) Silver Oxide Battery SR-44 x 2
Measurement accuracy(μm) ±2

Supporto tecnico