Set chiavi a L, testa girevole a stella (5 pz.) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SP5-IC-18
SP5-IC-19
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Tip standards Set Content Mass
(g)

93.57 €

1 Disponibile 5 giorni T40 / T45 / T47 / T50 / T55T40、T45、T47、T50、T55529

89.67 €

1 Disponibile 5 giorni T15 / T20 / T25 / T27 / T30T15、T20、T25、T27、T30136

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type (Shape) Chiave a L Single Product/Set Classification Set prodotto Surface finishing Mat Chrome Plating
Material Chrome Vanadium Steel Features Demonstrates power in areas with obstacles, since it is usable at a maximum angle of 180 degrees, and is not fixed at a 90 degree angle. For surface processing, a special corrosion-resistant Matte Chrome Finishing is used. The set is stored in a sturdy cloth pouch, and can be folded with the wrench inside and does not occupy space.

Supporto tecnico