Chiave a piede di corvo (angolo di inserimento: 9,5 mm) (Codici componente)

Chiave a piede di corvo (angolo di inserimento: 9,5 mm)
The aperture is a double hex shank, making it easy to use for nuts. The distance from the center of the bore to the center of the drive is set to 30 mm, making troublesome conversions easy when using a torque wrench.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TBNS305W

Codice componente
TBNS305W
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

117.56 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Forca Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 55.5 Width across flat dimension(mm) 10 / 12 / 14 / 17 / 19 Single Product/Set Classification Set prodotto
Set Content(mm) 10、12、14、17、19 Set Content(Point) 5 JAN Code 4989433950884
Trusco Code 448-4291 Mass(g) 490 Accessory Socket Holder

Si trova sulla pagina di Chiave a piede di corvo (angolo di inserimento: 9,5 mm), il codice articolo è il seguente: TBNS305W.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto TBNS305W.

Supporto tecnico