Light Shielding Screen, "French" (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YS-FRE1818-DG
YS-FRE1818-G
YS-FRE1818-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color JAN Code Trusco Code

742.70 €

1 10 giorni Verde scuro4571163734157447-9289

742.70 €

1 10 giorni Verde4571163734140447-9297

742.70 €

1 10 giorni Giallo4571163734133447-9301

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barriera per schermatura alla luce di saldatura Foot shape Tipo su rotelle Width(mm) 900 x 1,800 x 2 Sheets + 1,800
Height(mm) 1,800 x 1 sheet Thickness(mm) Approximately 0.35 Material Frame: Aluminum
Frame Diameter(mm) 28 Specifications Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired AT860027 Features Screen shaped like a 3-sided mirror with hinges for free angle adjustment (0°-140°), tools not needed. Protects nearby persons' eyes from harmful ultraviolet radiation during welding. Sheet fixing is easy with Velcro. Frame is lightweight aluminum, with no need for adhesive, and recycling is easy.
Mass(g) 12600

Supporto tecnico