Light Shielding Screen, "Magic Screen" (Standalone Type) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
YS-MJ1518SC-DG
YS-MJ1518SC-G
YS-MJ1518SC-Y
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Color JAN Code Trusco Code

365.89 €

1 9 giorni Verde scuro4571163734300447-9335

365.89 €

1 Disponibile 10 giorni Verde4571163734294447-9343

365.89 €

1 10 giorni Giallo4571163734287447-9351

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Barriera per schermatura alla luce di saldatura Foot shape Tipo su rotelle Width(mm) 1500
Height(mm) 1800 Thickness(mm) Approximately 0.35 Material Frame: Aluminum
Frame Diameter(mm) 28 Specifications Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired AT860027 Features The sheet is affixed with the magic tape system so it is easy to install or replace. The lightweight aluminum frame does not require adhesive and is recyclable. By reducing the amount of time required for preparation, work can be carried out more efficiently. It protects the eyes from the harmful UV rays and visible radiation that occur during welding.
Mass(g) 5700

Supporto tecnico