Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
YS-PAP1818-DG |
YS-PAP1818-G |
YS-PAP1818-Y |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | JAN Code | Trusco Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
599.51 € | 1 | 10 giorni | Verde scuro | 4571163734058 | 447-9386 | ||
599.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Verde | 4571163734041 | 447-9394 | |
599.51 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Giallo | 4571163734034 | 447-9408 |
Loading...
Product Type | Barriera per schermatura alla luce di saldatura | Foot shape | Tipo su rotelle | Width(mm) | 1800 |
---|---|---|---|---|---|
Height(mm) | 1,800 x 2 sheets | Thickness(mm) | Approximately 0.35 | Material | Frame: Aluminum |
Frame Diameter(mm) | 28 | Specifications | Japan Fire Retardant Association Fireproof Performance Test Number Acquired AT860027 | Features | It is a butterfly-like shaped screen, hinge type and the angle can be adjusted freely (0° to 140°), no tools are necessary. It protects people's eyes from harmful ultraviolet rays and visible rays generated during welding. Sheet attachment is easy with Velcro tape. The aluminum-made frame is lightweight; glue is not required and it's easy to recycle. |
Mass(g) | 10800 |
Configura
Proprietà di base
Color
JAN Code
Trusco Code
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali