Nastro sigillante con setole (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

E0391

Codice componente
E0391
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

4.89 €

5 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Base marrone Width(mm) 30
Length(m) 2 Thickness(mm) 10 Mass(g) 26
Features Cooling and heating performance can be improved by the double effect of urethane foam and acrylic fiber. As it contains polyester film, it adheres neatly without stretching and can be easily peeled off. Application Prevents the intrusion of air, dust, and particles through the gaps. Material (base) Polyurethane foam, acrylic fiber, polyester film
Adhesive Acrylic Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico