Heat Resistant Glass Cloth Tape 69J (Codici componente)

Heat Resistant Glass Cloth Tape 69J
[Caratteristiche] - Ha un'eccellente resistenza al calore.
-Temperatura di esercizio (temperatura resistente al calore) (°C): 180
-Dettagli materiale base: tessuto di vetro
-Dettagli materiale adesivo: silicone.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2-1489-01

Codice componente
2-1489-01
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Quantità contenuto

44.26 €

5 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo prodotto Nastro adesivo Colore Tipo bianco Larghezza(mm) 19
Lunghezza(m) 10 Spessore(mm) 0.2 Adesività 3.8N/10mm
Carico di rottura 200N/10mm Nome prodotto del costruttore Heat Resistant Glass Cloth Tape 69J Numero di modello del produttore 69J
Codice JAN 4901690106606 Caratteristiche Features outstanding heat resistance. Materiale base Glass Cloth
Materiale agente adesivo Silicone Rigidità dielettrica di guasto(kV/mm) 11 Termoresistenza(°C) 180
Resistenza di isolamento(mΩ) 50 Carico di rottura 200N/10mm Adesività 3.8N/10mm
Quantità contenuto 1 Roll

Supporto tecnico