Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1-9623-01 |
1-9623-03 |
1-9623-04 |
1-9623-05 |
1-9623-06 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Larghezza (mm) | Lunghezza (m) | Spessore (mm) | Nome prodotto del costruttore | Numero di modello del produttore | Quantità contenuto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
124.22 € | 1 | 6 giorni | 50 | 50 | 0.5 | Cloth for thin lagging 0.5A-50 mm | 0.5A-50mm | 1 Roll | ||
112.57 € | 1 | 6 giorni | 50 | 50 | 0.7 | Cloth for thin lagging 0.7A-50 mm | 0.7A-50mm | 1 Roll | ||
172.56 € | 1 | 17 giorni | 100 | 50 | 0.7 | Cloth for thin lagging 0.7A-100 mm | 0.7A-100mm | 1 Roll | ||
151.36 € | 1 | 6 giorni | 50 | 30 | 2.5 | Cloth for thin lagging 2.5-50 mm | 2.5-50mm | 1 Roll | ||
278.98 € | 1 | 17 giorni | 100 | 30 | 2.5 | Cloth for thin lagging 2.5-100 mm | 2.5-100mm | 1 Roll |
Loading...
Tipo prodotto | Nastro adesivo | Colore | Tipo bianco | Caratteristiche | It does not cause misalignment and the amount of released short fibers is small. It features insulation resistance, flexibility, weather resistance, and adherence property. It passed the non-combustibility test based on FTP Code (perfectly non-combustible). |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Ultra-thin glass fibers | Temperatura d’esercizio massima(°C) | 550 | Quantità contenuto | 1 Roll |
Configura
Proprietà di base
Larghezza(mm)
Lunghezza(m)
Spessore(mm)
Nome prodotto del costruttore
Numero di modello del produttore
Quantità contenuto
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali