Lead-Free Solder (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
6-5332-21
6-5332-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Diameter
(φ mm)
Part Number JAN Code Amount Of Content

62.24 €

1 6 giorni 0.6H0620NP49050584306791 Roll

59.07 €

1 14 giorni 1.0H0020NP49050584306861 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lead Free Product Type Saldatura a filo Flux (With Resin) Immettere
Fusing point(°C) 216~221 Winding Weight(g) 200 Manufacturer Product Name Lead-free solder (lead-free) H0620NP
Features Uses non-corrosive mildly activated flux (RMA). Cleaning is not needed. Shape Round Wire Shape Material Sn-3.0Ag-0.5Cu
Content Flux/3.2% Chlorine/0.07% Amount Of Content 1 Roll

Supporto tecnico