Bussola profonda (tipo a doppio esagono) (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
900TZ-19
900TZ-24
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Width across flat dimension (S Measurement) JAN Code Trusco Code Mass
(g)

79.54 €

1 Disponibile 6 giorni 194000896045334439-6235169

91.71 €

1 Disponibile 6 giorni 244000896045389439-6260220

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Insertion Angle (mm) 12.7
Socket shape 12 Sq. Overall length (L dimension)(mm) 85 Details Type Insertion Angle 12.7 mm
Features Deep double hex (12 point) socket, ideal for bolts and nuts located in narrow spaces. Because of the traction profile, (structure that receives torque within the hex surface) the bolts and nuts can be worked on with precision. Knurling around the socket reduces slippage caused by the grease while handling.

Supporto tecnico