Bussola esagonale (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
8801H-3
8801H-4
8801H-5
8801H-6
8801H-7
8801H-8
8801H-9
8801H-10
8801H-11
8801H-12
986-4
986-5
986-6
986-7
986-8
986-9
986-10
986-12
986-14
986-17
986-19
986-22
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Insertion Angle (mm) Width across flat dimension (S Measurement) Overall length (L dimension)
(mm)
Details Type JAN Code Trusco Code Mass
(g)

53.27 €

1 6 giorni 9.5350Insertion Angle 9.5 mm4000896039364442-348831

54.34 €

1 6 giorni 9.5455Insertion Angle 9.5 mm4000896039371442-349635

54.56 €

1 6 giorni 9.5560Insertion Angle 9.5 mm4000896039388442-350034

55.49 €

1 6 giorni 9.5665Insertion Angle 9.5 mm4000896039395442-351837

57.22 €

1 6 giorni 9.5770Insertion Angle 9.5 mm4000896039401442-352655

57.25 €

1 6 giorni 9.5875Insertion Angle 9.5 mm4000896039425442-353458

69.83 €

1 9 giorni 9.5980Insertion Angle 9.5 mm4000896039432442-354276

69.87 €

1 6 giorni 9.51085Insertion Angle 9.5 mm4000896039340442-345381

78.45 €

1 6 giorni 9.51187.5Insertion Angle 9.5 mm4000896166299442-346190

78.37 €

1 6 giorni 9.51290Insertion Angle 9.5 mm4000896039357442-3470113

54.44 €

1 6 giorni 12.7460Insertion Angle 12.7 mm4000896046928442-361566

54.48 €

1 6 giorni 12.7560Insertion Angle 12.7 mm4000896046935442-362372

54.48 €

1 6 giorni 12.7660Insertion Angle 12.7 mm4000896046942442-363172

54.51 €

1 6 giorni 12.7760Insertion Angle 12.7 mm4000896046959442-364075

56.08 €

1 6 giorni 12.7860Insertion Angle 12.7 mm4000896046973442-365875

59.32 €

1 6 giorni 12.7960Insertion Angle 12.7 mm4000896146734442-366686

56.19 €

1 6 giorni 12.71060Insertion Angle 12.7 mm4000896046874442-355186

65.39 €

1 6 giorni 12.71260Insertion Angle 12.7 mm4000896046881442-3569130

70.60 €

1 6 giorni 12.71460Insertion Angle 12.7 mm4000896046898442-3577137

78.60 €

1 6 giorni 12.71760Insertion Angle 12.7 mm4000896046904442-3585176

83.18 €

1 6 giorni 12.71960Insertion Angle 12.7 mm4000896046911442-3593239

93.76 €

1 6 giorni 12.72260Insertion Angle 12.7 mm4000896082865442-3607262

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Set Product Articolo singolo bussola Application Per lavori manuali Socket shape Tipo esagonale per bullone a esagono incassato
Features Hexagonal socket set with the high quality HAZET is known for. A perfect balance between strength and elasticity has been achieved through specific use of materials appropriate for the socket portion and blade. Knurling around the socket circumference reduces slipping from oil, etc. when rotating by hand.

Supporto tecnico