Secchio contenitore (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BM-9000

Codice componente
BM-9000
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

113.23 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tool set and tool box only Cassetta per utensili Toolbox Type Cassetta per utensili in resina External Dimensions (Width x Depth x Height)(mm) 540X340X350
Color Nero / Bianco sporco Mass(g) 3650 Effective Inner Dimensions, Frontage(mm) 440
Effective inside depth dimension(mm) 277 Effective inside height dimension(mm) 206 JAN Code 4963189411196
Order Code 439-9391 Features Sturdy construction for sitting or for use as a stepping stool. This product opens on both sides for easy insertion and removal. Specifications Inner tray included
Main Body Material Shock-resistant copolymer

Si trova sulla pagina di Secchio contenitore, il codice articolo è il seguente: BM-9000.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BM-9000.

Supporto tecnico