Pinzetta isolata 9227-62 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

9227-62

Codice componente
9227-62
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

72.14 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip Type A cono con punta dritta Overall Length(mm) 150 Single Product Set Product Articolo singolo
Main Body Parts Corpo principale Mass(g) 35 JAN Code 4003773054764
Specifications Head Finish: Matt Nickel Plated Finish / Handle Specification: 1,000 V Insulated Dip Coating (VDE Insulation Tested)

Supporto tecnico