Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
AQDEXRN3
Diameter Dc(mm) | 3 | Groove Length L(mm) | 19 | Tool Material Type | Carburo |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length L(mm) | 49 | Shank Type | A gambo dritto | Coating Y/N | Disponibile |
Coating Type | Altro | With/without Oil Hole | N/A | shank diameter Ds(mm) | 3 |
tip angle(Degree) | 140 | Units Ordered(Book) | 1 | Coating Details | AQEX Coating |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali