T-Shaped Magnet (Codici componente)

T-Shaped Magnet
  • Sconto volumi elevati
Large adsorption force and suitable for various retention work.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

73547

Codice componente
73547
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

55.35 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Portamagnete Shape Round Adsorption Power(N) 250
Handle Y/N Disponibile Screw hole Y/N N/A Orientation Anisotropy
Main Body Size(mm) φ50×35 Main Body Material Zinc Alloy Material of Handle Iron
Application A clasp for holding scale. Used as a magnet hanger. Mass(g) 330

Si trova sulla pagina di T-Shaped Magnet, il codice articolo è il seguente: 73547.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 73547.

Supporto tecnico