Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
12350
Single Product/Set Classification | Set prodotto | Application | Per lavori manuali | Socket shape | 6 Sq. |
---|---|---|---|---|---|
Width across flat dimension (S Measurement) | 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 8 / 9 | Insertion Angle (Shaft measurement when electric drill) (Inch) | 3/8 | Overall length (L dimension)(mm) | 25 / 26 / 28.5 |
JAN Code | 4712818932249 | Set Content | 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 22 mm, Socket Holder |
Si trova sulla pagina di Set bussole a brugola 3/8" SQ 12350, il codice articolo è il seguente: 12350.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 12350.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali