Set chiavi combinate (set da 9 pz.) 30729 (Codici componente)

Set chiavi combinate (set da 9 pz.) 30729
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Set di chiavi combinate da 9 pezzi. Tipo di chiave: funzionamento manuale.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

30729

Codice componente
30729
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

85.50 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Combinazione Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Overall Length(mm) 225 / 140 / 160 / 170 / 150 / 248 / 178 / 166 / 191 Offset Angle(°) 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 17 / 19 / 8 / 9
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Contents (Items) 9 JAN Code 4712818991574
Specifications Mirror Finish Components of Set / Accessories 8、9、10、11、12、13、14、17、19

Si trova sulla pagina di Set chiavi combinate (set da 9 pz.) 30729, il codice articolo è il seguente: 30729.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 30729.

Supporto tecnico