Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Nose R | rε | Material | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.34 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
8.34 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA525 | ||
8.34 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA5515 | ||
8.34 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA5525 | ||
13.07 € 6.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.4 | 0.4 | TN60 | |
8.15 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.2 | 0.2 | CA5515 | ||
9.20 € | 10 | 10 giorni | Acciaio / Acciaio inox | 0.2 | 0.2 | PR930 | ||
8.15 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA515 | ||
8.15 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | 0.4 | 0.4 | CA5515 | ||
10.58 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa | 0.4 | 0.4 | TN60 |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Breaker Use | Rettifica media | Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato |
Configura
Stock
Proprietà di base
work material
Nose R
rε
Material
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali