Tipo triangolare a 60° positivo con foro TPMT "finitura" acciaio dolce (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TPMT090204XP-CA515
TPMT090204XP-CA525
TPMT090204XP-PR930
TPMT110304XP-CA515
TPMT110304XP-CA525
TPMT110304XP-PR930
TPMT110308XP-CA515
TPMT110308XP-CA525
TPMT110308XP-PR930
TPMT160304XP-CA515
TPMT160304XP-CA525
TPMT160304XP-PR930
TPMT160308XP-CA525
TPMT160308XP-PR930
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R Material

7.73 €

10 6 giorni Acciaio0.40.4CA515

7.73 €

10 6 giorni Acciaio0.40.4CA525

8.48 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox0.40.4PR930

7.73 €

10 6 giorni Acciaio0.40.4CA515

7.73 €

10 6 giorni Acciaio0.40.4CA525

7.03 €

10 Disponibile 6 giorni Acciaio / Acciaio inox0.40.4PR930

8.00 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA515

8.00 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

8.48 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox0.80.8PR930

11.53 €

10 6 giorni Acciaio0.40.4CA515

11.53 €

10 6 giorni Acciaio0.40.4CA525

14.15 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox0.40.4PR930

11.53 €

10 6 giorni Acciaio0.80.8CA525

11.72 €

10 6 giorni Acciaio / Acciaio inox0.80.8PR930

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 3
Breaker Use Finitura Rake angle Pozidriv Selfishly Nessun lato

Supporto tecnico