Inserto per filettatura diametro esterno 16ER / L○○W (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
16ER11W-PR1115
16ER11W-TC60M
16ER14W-PR1115
16ER14W-TC60M
16ER19W-PR1115
16ER19W-TC60M
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Number of threads (for threading) Material G(PF) S W Pitch/inch

26.33 €

5 6 giorni 110.3PR1115111.51111/11

28.14 €

10 6 giorni 110.3TC60M111.51111/11

26.13 €

5 6 giorni 140.23PR1115141.51414/14

28.14 €

10 6 giorni 140.23TC60M141.51414/14

26.33 €

5 6 giorni 190.16PR1115191-19/-

23.31 €

10 6 giorni 190.16TC60M191-19/-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Filettatura Available corners 3
work material Acciaio / Acciaio inox Rake angle Pozidriv Selfishly Lato destro
Nose R Altro O.D./ I.D. (For Threading) Diametro esterno Screw Types (for threading) Whitworth 55°
φd 4 A 9.525 T 3.68
θ 55゜ Applicable Screw G(PF)/W

Supporto tecnico