Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E40213
Product Type | Chiave | Width across flat dimension(mm) | 13 | Overall Length(mm) | 140 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 10.5 | Head Width(mm) | 39 | JAN Code | 4545301067285 |
Specifications | Material of the metal part: Chrome-vanadium steel. |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali