Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
E40413
Product Type | Chiave curva | Width across flat dimension(mm) | 13 | Overall Length(mm) | 200 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 11 | Head Width(mm) | 26.5 | Offset(mm) | 23 |
JAN Code | 4545301067391 | Specifications | Material of the metal part: Chrome-vanadium steel |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali