Pinza a becchi lunghi a punta fine per hobbistica professionale / tipo piegato HEC-D15 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

HEC-D15

Codice componente
HEC-D15
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

38.97 €

1 Disponibile 5 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Category Pinze Plier Type Pinze a becco lungo Overall Length(mm) 148
With or without Spring N/A With/without tip claw replacement function N/A A(mm) 148
B(mm) 50.5 C(mm) 50 D(mm) 6
E(º) 35 Weight(g) 75

Si trova sulla pagina di Pinza a becchi lunghi a punta fine per hobbistica professionale / tipo piegato HEC-D15, il codice articolo è il seguente: HEC-D15.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto HEC-D15.

Supporto tecnico