Fresa per cava a T a gambo lungo in metallo duro integrale C-TC-LS (NF15) (Codici componente)

Fresa per cava a T a gambo lungo in metallo duro integrale C-TC-LS (NF15)
[Caratteristiche] Fresa per scanalature che aumenta la rigidità con materiale solido. [Caratteristiche] Per scanalature a T e scanalature singole.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-TC-LS10-2
C-TC-LS10-2.5
C-TC-LS10-3
C-TC-LS10-4
C-TC-LS10-5
C-TC-LS10-6
C-TC-LS10-8
C-TC-LS10-10
C-TC-LS10-12
C-TC-LS12-2
C-TC-LS12-2.5
C-TC-LS12-3
C-TC-LS12-4
C-TC-LS12-5
C-TC-LS12-6
C-TC-LS12-8
C-TC-LS12-10
C-TC-LS12-12
C-TC-LS15-2
C-TC-LS15-2.5
C-TC-LS15-3
C-TC-LS15-4
C-TC-LS15-5
C-TC-LS15-6
C-TC-LS15-8
C-TC-LS15-10
C-TC-LS16-2
C-TC-LS16-2.5
C-TC-LS16-3
C-TC-LS16-4
C-TC-LS16-5
C-TC-LS16-6
C-TC-LS16-8
C-TC-LS16-10
C-TC-LS20-2
C-TC-LS20-2.5
C-TC-LS20-3
C-TC-LS20-4
C-TC-LS20-5
C-TC-LS20-6
C-TC-LS20-8
C-TC-LS20-10
C-TC-LS25-2
C-TC-LS25-2.5
C-TC-LS25-3
C-TC-LS25-4
C-TC-LS25-5
C-TC-LS25-6
C-TC-LS25-8
C-TC-LS25-10
C-TC-LS30-2
C-TC-LS30-2.5
C-TC-LS30-3
C-TC-LS30-4
C-TC-LS30-5
C-TC-LS30-6
C-TC-LS30-8
C-TC-LS30-10
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Overall Length
(mm)
Handle length
(mm)
Number of flutes Handle diameter
(mm)
Blade Width
(mm)
Side blade length
(mm)
Neck diameter
(mm)
Neck length
(mm)

409.92 €

1 6 giorni 1012010361021.5415

409.92 €

1 6 giorni 10120102.56102.51.5415

409.92 €

1 6 giorni 1012010261031.5415

409.92 €

1 6 giorni 1012010161041.5415

409.92 €

1 6 giorni 1012010061051.5415

409.92 €

1 6 giorni 101209961061.5415

409.92 €

1 6 giorni 101209761081.5415

409.92 €

1 6 giorni 1012095610101.5415

429.12 €

1 6 giorni 1012093610121.5415

559.89 €

1 6 giorni 1212010361221.8515

559.89 €

1 6 giorni 12120102.56122.51.8515

559.89 €

1 6 giorni 1212010261231.8515

559.89 €

1 6 giorni 1212010161241.8515

559.89 €

1 6 giorni 1212010061251.8515

559.89 €

1 6 giorni 121209961261.8515

559.89 €

1 6 giorni 121209761281.8515

586.49 €

1 6 giorni 1212095612101.8515

586.49 €

1 6 giorni 1212093612121.8515

610.86 €

1 6 giorni 1515012881222620

610.86 €

1 6 giorni 15150127.58122.52620

610.86 €

1 6 giorni 1515012781232620

610.86 €

1 6 giorni 1515012681242620

610.86 €

1 6 giorni 1515012581252620

610.86 €

1 6 giorni 1515012481262620

610.86 €

1 6 giorni 1515012281282620

638.94 €

1 6 giorni 15150120812102620

618.99 €

1 6 giorni 1615012881222.25720

618.99 €

1 6 giorni 16150127.58122.52.25720

618.99 €

1 6 giorni 1615012781232.25720

618.99 €

1 6 giorni 1615012681242.25720

618.99 €

1 6 giorni 1615012581252.25720

618.99 €

1 6 giorni 1615012481262.25720

618.99 €

1 6 giorni 1615012281282.25720

645.59 €

1 6 giorni 16150120812102.25720

756.41 €

1 6 giorni 2015012681222.751022

756.41 €

1 6 giorni 20150125.58122.52.751022

756.41 €

1 6 giorni 2015012581232.751022

756.41 €

1 6 giorni 2015012481242.751022

756.41 €

1 6 giorni 2015012381252.751022

756.41 €

1 6 giorni 2015012281262.751022

756.41 €

1 6 giorni 2015012081282.751022

791.13 €

1 6 giorni 20150118812102.751022

898.26 €

1 6 giorni 251501241016231424

898.26 €

1 6 giorni 25150123.510162.531424

898.26 €

1 6 giorni 251501231016331424

898.26 €

1 6 giorni 251501221016431424

898.26 €

1 6 giorni 251501211016531424

898.26 €

1 6 giorni 251501201016631424

898.26 €

1 6 giorni 251501181016831424

938.15 €

1 6 giorni 2515011610161031424

1,064.49 €

1 6 giorni 301501241016241424

1,064.49 €

1 6 giorni 30150123.510162.541424

1,064.49 €

1 6 giorni 301501231016341424

1,064.49 €

1 6 giorni 301501221016441424

1,064.49 €

1 6 giorni 301501211016541424

1,064.49 €

1 6 giorni 301501201016641424

1,064.49 €

1 6 giorni 301501181016841424

1,113.25 €

1 6 giorni 3015011610161041424

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico