Damplon 30 n.3301【5 Pezzi per confezione】 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

3301-50-50-CL

Codice componente
3301-50-50-CL
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

18.33 €

5 Pezzi per confezione

10 conf. Disponibile 5 giorni 1 Pack (5 pcs)

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Trasparenza Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.055 Adhesiveness 7.84N/25mm
Tensile Strength 98.1N/25mm Holding Force 0.1 mm/30 min Rewinding Force 2.74N/25mm
Features OPP pressure-sensitive adhesive tape produced outside Japan, increased transparency type. Stretch 140% Amount Of Content 1 Pack (5 pcs)

Si trova sulla pagina di Damplon 30 n.3301, il codice articolo è il seguente: 3301-50-50-CL.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3301-50-50-CL.

Supporto tecnico