Eco Lacrosse n. 701 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

N701W03

Codice componente
N701W03
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Amount Of Content

12.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1 Roll

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Nastro adesivo Color Tipo bianco Width(mm) 50
Length(m) 50 Thickness(mm) 0.12 Color Details White
Adhesiveness 2.7N/10mm Tensile Strength 35N/10mm Tac Ball No.21
Expanding Power 2.30N/10mm Features Cross tape compliant with the Green Purchasing Law. A flexible tape material with excellent hand-cut properties, making for an easy-to-use, environmental friendly cross tape. Achieves stable performance even in low temperature working environments. Recycled PET thread is used for the warp yarn. Application Medium/heavy packing. Packing of cardboard boxes, styrofoam cases that contain farm produce, etc.
Base Material Thickness(mm) 0.08 Extensibility 25% Amount Of Content 1 Roll

Si trova sulla pagina di Eco Lacrosse n. 701, il codice articolo è il seguente: N701W03.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto N701W03.

Supporto tecnico