SEE4VH 4 taglienti (Codici componente)

SEE4VH <Fresa smorzatore con rivestimento OK duro> 4 taglienti
  • Sconto volumi elevati
Endmill with a variable division shape which greatly reduces chattering. The OK hard coating enables machining of high-hardness materials.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SEE4VH030
SEE4VH040
SEE4VH050
SEE4VH060
SEE4VH070
SEE4VH080
SEE4VH090
SEE4VH100
SEE4VH110
SEE4VH120
SEE4VH160
SEE4VH200
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Underneck length (ℓ1)
(mm)
Neck diameter
(mm)

51.65 €

1 Disponibile 10 giorni 310645132.8

53.77 €

1 Disponibile 10 giorni 412645153.8

59.06 €

1 Disponibile 10 giorni 515650184.8

61.17 €

1 Disponibile 10 giorni 615650205.8

87.61 €

1 Disponibile 10 giorni 715860246.8

82.32 €

1 Disponibile 10 giorni 820860247.8

117.21 €

1 Disponibile 10 giorni 9201070308.8

111.92 €

1 Disponibile 10 giorni 10251070309.8

111.44 €

1 Disponibile 10 giorni 112512753610.8

106.27 €

1 Disponibile 10 giorni 123012753611.8

228.17 €

1 Disponibile 10 giorni 163616904515.8

366.33 €

1 Disponibile 10 giorni 2045201055519.8

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio raffreddato e temperato Number of flutes(sheet) 4 Type Tipo quadrato
Coating OK-H (Hard) Coated Machining Application Laterale / Scanalatura Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°)

Supporto tecnico